Schneider-Electric
 
MTN5711-6034 foto- Schneider-electric
MTN5711-6034
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Met schakelaar - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480918957
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam System Design
Bereik compatibiliteit PlusLink
Product or component type Aanwezigheidssensor
Product presentatie Module
Kleurtint Antraciet
Complementair
Device application Verlichting
Technologietype Elektronisch
Bevestigingsmethode Plug-in
Bestemming product Multifunction control unit
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Mat
Detectiezone aanwezigheid 16 m x 12 m
Detectiehoek 180°
Selectiemodi A: automatisch
Off
On
Tijdvertraging bereik 10 s...30 min
Montagehoogte 1,1 m
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,517 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja