Schneider-Electric
 
MTN5711-6035 foto- Schneider-electric
MTN5711-6035
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Met schakelaar - Lotuswit
EAN Code EAN Code: 
3606480918964
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam System Design
Bereik compatibiliteit PlusLink
Product or component type Aanwezigheidssensor
Product presentatie Module
Kleurtint Lotuswit (RAL 9003)
Complementair
Device application Verlichting
Technologietype Elektronisch
Bevestigingsmethode Plug-in
Bestemming product Multifunctionele besturingseenheid
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Glanzend
Detectiezone aanwezigheid 16 m x 12 m
Detectiehoek 180°
Selectiemodi A: automatisch
Uit
Aan
Tijdvertraging bereik 10 s...30 min
Montagehoogte 1,1 m
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,52 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja