Schneider-Electric
 
MTN619119 foto- Schneider-electric
MTN619119
KNX impulsdrukker - 1-voudig - Polarwit - Systeem M
EAN Code: 
3606485099491
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
M-Arc
System M
M-Star
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Kleurtint Poolwit glanzend
Colour code RAL 9010
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 18 g
Hoogte verpakking 1 2,2 cm
Breedte verpakking 1 7,4 cm
Lengte verpakking 1 7,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 150
Gewicht verpakking 2 2,98 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months