|
|
|
MTN619425
KNX impulsdrukker - 1-voudig - (Op/neer) - Actief wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2022
|
|
Einde van Standaard Service JUL 22, 2022
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Smart
|
Kleurtint
|
Actiefwit (RAL 9016)
|
Complementair
Control type
|
Type aanraakscherm
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Bestemming product
|
Drukknop
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,98 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|