Schneider-Electric
 
MTN625514 foto- Schneider-electric
MTN625514
KNX Wisselwip impulsdrukkermodule - Antraciet - (Opdruk op/neer) - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485010489
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam M-Star
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Control type Type aanraakscherm
Aantal tuimelschakelaars 1
Bestemming product Drukknop
Oppervlakte afwerking Mat
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 16,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,41 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months