|
|
|
MUR34101
Mureva Styl - Inbouwdoos - 2 voudig horizontaal - IP55 - Grijs / Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Bevestigingsframe
|
Bereik compatibiliteit
|
Mureva Styl
|
Kleurtint
|
Grijs (RAL 7016)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Installatierichting
|
Horizontaal
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
PC
|
Afstand tussen middelpunten
|
71 mm
|
Lengte
|
155 mm
|
Height
|
23 mm
|
Width
|
84 mm
|
Projectiediepte
|
19 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Omgeving
Quality labels
|
NF
AENOR
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,100 cm
|
Package 1 Length
|
15,300 cm
|
Package 1 Weight
|
63,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
410,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,213 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|