Schneider-Electric
 
MUR34204 foto- Schneider-electric
MUR34204
Mureva Styl - Inzetstuk - Enkele wip - Controlevenster - IP55 - Grijs / Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480992353
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Aantal tuimelschakelaars 1
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Verzonken
Functie schakelaar 1-polig 1-weg
Aandrijver Tuimelaar
Nominale stroom 10 AX
Type last Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal PC (polycarbonaat)
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Height 70 mm
Width 70 mm
Depth 14 mm
Omgeving
Quality labels NF
AENOR
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards EN 60669-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 39,5 cm
Package 2 Weight 266,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 2,494 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja