|
|
|
MUR34526
Mureva Styl - Rode lens voor E14 Lamp -Lamp niet ingebrepen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Range
|
Mureva styl
|
Product or component type
|
Signaalgever
|
Kleurtint
|
Rood
|
Complementair
Lamp fitting
|
E14
|
Stroomverbruik in W
|
0…5 W
|
Nominale spanning
|
230 V AC
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Quality labels
|
CE
EAC
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,1 cm
|
Package 1 Width
|
6,1 cm
|
Package 1 Length
|
7,1 cm
|
Package 1 Weight
|
70,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,242 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|