|
|
|
MUR34556
Mureva Styl - E14 LED Lamp 250V AC - Rood
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Range
|
Mureva styl
|
Product or component type
|
LED
|
Complementair
Lamp fitting
|
E14
|
Nominale spanning
|
230 V AC/DC
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Bestemming product
|
Signaalgever
|
Quality labels
|
EAC
CE
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,200 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
16,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
558,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|