|
|
|
MUR35007
Mureva Styl - Kabeldoorvoer - 3 kabel ingangen - 10 stuks - IP55 - Grijs / Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Product or component type
|
Ingang kabel
|
Bereik compatibiliteit
|
Mureva styl
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Number of cables
|
3
|
Kalbelinvoer
|
Gemakkelijke kleptoegang
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
PP (polipropyleen)
SEBS
|
Kleurtint
|
Grijs
|
Lengte
|
49 mm
|
Height
|
8 mm
|
Width
|
42 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Quality labels
|
NF
AENOR
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
42,0 cm
|
Package 1 Width
|
1,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,9 cm
|
Package 1 Weight
|
47,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,6 cm
|
Package 2 Width
|
7,0 cm
|
Package 2 Length
|
39,0 cm
|
Package 2 Weight
|
569,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,162 kg