Schneider-Electric
 
MUR35008 foto- Schneider-electric
MUR35008
Mureva Styl - Kabeldoorvoer - 1 buis ingang M20 - 10 stuks - IP55 - Grijs
EAN Code: 
3606480790157
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Ingang kabel
Bereik compatibiliteit Mureva Styl
Quantity per set Set van 10
Complementair
Number of cables 1
Type schroefdraad M20
Kalbelinvoer Easy valve access
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal PP (polipropyleen)
SEBS
Kleurtint Grey
Lengte 49 mm
Height 13 mm
Width 42 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Quality labels NF
AENOR
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 45 g
Hoogte verpakking 1 1,3 cm
Breedte verpakking 1 4,2 cm
Lengte verpakking 1 4,9 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 545 g
Hoogte verpakking 2 16 cm
Breedte verpakking 2 8 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 60
Gewicht verpakking 3 4,069 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 40 cm
Lengte verpakking 3 60 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product