|
|
|
MUR35027
Mureva Styl - Inzetstuk - Impulsschakelaar - IP55 - Grijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Push-button
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Kleurtint
|
Grey (RAL 7016)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
Verzonken
|
Functie schakelaar
|
Drukknop
|
Aandrijver
|
Drukknop
|
Nominale stroom
|
10 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
SEBS
Koper
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
13 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Omgeving
Quality labels
|
EAC
AENOR
NF
CE
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Standards
|
EN 60669-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Packing Units
Gewicht verpakking 1
|
52,000 g
|
Hoogte verpakking 1
|
71,000 mm
|
Breedte verpakking 1
|
42,000 mm
|
Lengte verpakking 1
|
71,000 mm
|
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
|
|