Schneider-Electric
 
MUR35028 foto- Schneider-electric
MUR35028
Mureva Styl - Impulsschakelaar - Opbouw - IP55 - Met verlichting - Grijs / Antraciet
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Push-button
Product presentatie Compleet product
Technologietype Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars 1
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Aandrijver Tuimelaar
Nominale stroom 10 A
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Lokale signalering LED (blauw)
Led current consumption 0.15 mA bij 250 V
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal SEBS
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Koper
Bevestigingsmethode Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Draadstriplengte 13 mm
Ingang kabel Easy valve access diameter: 6…20 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Height 76 mm
Width 76 mm
Diepte 64 mm
Projectiediepte 64 mm
Omgeving
Quality labels EAC
NF
CE
AENOR
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards EN 60669-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,600 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 123,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 17,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,329 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,730 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product