Schneider-Electric
 
MUR35033 foto- Schneider-electric
MUR35033
Mureva Styl - Tweepolige schakelaar - Opbouw - IP55 - Grijs / Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480789175
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Tuimelschakelaar
Product presentatie Compleet product
Technologietype Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars 1
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Functie schakelaar 2-polig 1-weg
Aandrijver Tuimelaar
Nominale stroom 16 AX
Type last Load for energy saving lamps with ballast: 200 W
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
SEBS
Koper
Bevestigingsmethode Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Draadstriplengte 13 mm
Ingang kabel Easy valve access diameter: 6…20 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Height 76 mm
Width 76 mm
Depth 64 mm
Projectiediepte 64 mm
Omgeving
Quality labels EAC
AENOR
NF
CE
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards EN 60669-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 122,0 g
Hoogte verpakking 1 5,7 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,32 kg
Hoogte verpakking 2 8,0 cm
Breedte verpakking 2 16,0 cm
Lengte verpakking 2 39,5 cm
Type verpakking 3 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 240
Gewicht verpakking 3 48,544 kg
Hoogte verpakking 3 50,0 cm
Breedte verpakking 3 80,0 cm
Lengte verpakking 3 120,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product