Schneider-Electric
 
MUR35042 foto- Schneider-electric
MUR35042
Mureva Styl - Inzetstuk - Rolluik Impulsschakelaar - Pijlen - IP55 - Grijs / Antraciet
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Push-button
Product presentatie Mechanisme:
Technologietype Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars 2
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Verzonken
Aandrijver Tuimelaar
Nominale stroom 10 A
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal Koper
SEBS
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Bevestigingsmethode Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 13 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 40 mm
Omgeving
Quality labels EAC
CE
AENOR
NF
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK07
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards EN 60669-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 8,6 cm
Package 1 Length 8,8 cm
Package 1 Weight 89,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,446 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja