|
|
|
MUR35052
Mureva Styl - Inzetstuk - Noodschakelaar - Sleutel ontgrendeling - IP55 - Grijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Noodsleuteldrukknop
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Kleurtint
|
Drukknop: rood
Afdekplaat: geel
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
Verzonken
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Type slot met sleutel
|
455
|
Nominale stroom
|
3 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
240 V AC
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
80 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Omgeving
Quality labels
|
EAC
CE
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
165,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
8,7 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8,5 cm
|
Lengte verpakking 1
|
9,3 cm
|
Type verpakking 2
|
S02
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
12
|
Gewicht verpakking 2
|
2,298 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
15 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|