|
|
|
MUR35062
Mureva Styl - Inzetstuk - Sleutelschakelaar - 2 standen - IP55 - Grijs / Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Product or component type
|
Sleutelschakelaar
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Kleurtint
|
Grijs (RAL 7016)
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
Verzonken
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Nominale stroom
|
3 A
|
Functie schakelaar
|
2 posities
|
Terugtrekpositie sleutel
|
Midden
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
PP (polipropyleen)
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
72 mm
|
Omgeving
Quality labels
|
EAC
CE
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,4 cm
|
Package 1 Width
|
8,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
119,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,777 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|