|
|
|
MUR35067
Mureva Styl - Compleet - Schakelaar tijdvertraging - LED lamp - IP55 - Grijs / Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Product or component type
|
Timer
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Kleurtint
|
Grijs (RAL 7016)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Belastingsonderbroken stroom
|
10 A resistief cos phi = 1
6 A inductief cos phi = 0,6
|
Tijdvertraging
|
2...14 minuten
2 minuten
|
Nominale stroom
|
10 A
|
Control type
|
Draaiknop
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
PP (polipropyleen)
SEBS
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Ingang kabel
|
Gemakkelijke kleptoegang diameter: 6…20 mm
|
Height
|
80 mm
|
Width
|
80 mm
|
Depth
|
76 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Quality labels
|
CE
EAC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standards
|
EN 60669-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
211,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,081 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
63,088 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|