|
|
|
MUR35127
Mureva Styl - Inzetstuk - Impulsschakelaar - LED Controlelamp - IP55 - Grijs / Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Type product of component
|
Drukknop
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Kleurtint
|
Grijs (RAL 7016)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
Oppervlak
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Nominale stroom
|
10 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Lokale signalering
|
LED (blauw)
|
Led-stroomverbruik
|
0,15 mA bij 250 V
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Koper
SEBS
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
13 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Omgeving
Quality labels
|
AENOR
NF
CE
EAC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Standards
|
EN 60669-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Package 1 Weight
|
55,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
644,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,601 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes