Schneider-Electric
 
MUR36034 foto- Schneider-electric
MUR36034
Mureva Styl - WCD - Opbouw - 1-voudig - Klapdeksel - Grijs / Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480789625
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Outlet standard deviation Schuko
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Nummerstekkerbus 1
Nominale stroom 16 A
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal Koper
PC (polycarbonaat)
PP (polipropyleen)
Bevestigingsmethode Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting 1...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 13 mm
Ingang kabel Easy valve access diameter: 6…12 mm
Height 76 mm
Width 76 mm
Diepte 64 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Quality labels EAC
AENOR
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 130,000 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 1,393 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,999 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product