|
|
|
MUR36038
Mureva Styl - WCD - Opbouw - 3-voudig - Klapdeksel - Grijs / Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Kleurtint
|
Grijs (RAL 7016)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Nummerstekkerbus
|
3
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
PC (polycarbonaat)
Koper
PP (polipropyleen)
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
13 mm
|
Ingang kabel
|
Easy valve access diameter: 6…12 mm
|
Height
|
76 mm
|
Width
|
218 mm
|
Diepte
|
64 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Omgeving
Quality labels
|
EAC
AENOR
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,6 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
21,8 cm
|
Package 1 Weight
|
369 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
16 cm
|
Package 2 Length
|
39,5 cm
|
Package 2 Weight
|
830 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
12
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
5,846 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|