Schneider-Electric
 
MUR36134 foto- Schneider-electric
MUR36134
Mureva Styl - Inzetstuk - Wandcontactdoos 16A 2P+E - IP55 - Grijs / Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480789649
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva Styl
Range of product Mureva Styl
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Standaard stopcontact Schuko
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Oppervlak
Nummerstekkerbus 1
Nominale stroom 16 A
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal PP (polipropyleen)
PC (polycarbonaat)
Koper
Bevestigingsmethode Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting 1...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 13 mm
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 50 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Quality labels AENOR
EAC
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 61,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 707,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,889 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product