|
|
|
MUR37021
Mureva Styl - Inzetstuk - Wisselschakelaar - IP55 - Grijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Tuimelschakelaar
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Kleurtint
|
Grey (RAL 7016)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
Verzonken
|
Functie schakelaar
|
2-wegs
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Nominale stroom
|
10 AX
|
Type last
|
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
SEBS
Koper
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
13 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Omgeving
Quality labels
|
EAC
CE
AENOR
NF
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Standards
|
EN 60669-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Packing Units
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
53 g
|
Hoogte verpakking 1
|
4,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,1 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,1 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
10
|
Gewicht verpakking 2
|
626 g
|
Hoogte verpakking 2
|
16 cm
|
Breedte verpakking 2
|
8 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Type verpakking 3
|
S04
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
60
|
Gewicht verpakking 3
|
4,558 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
30 cm
|
Breedte verpakking 3
|
40 cm
|
Lengte verpakking 3
|
60 cm
|
Offer Sustainability
|
|