Schneider-Electric
 
MUR37911 foto- Schneider-electric
MUR37911
Mureva Styl - Opbouwdoos - 1 voudig - IP55 - Grijs / Antraciet
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Montagedoos
Bereik compatibiliteit Mureva Styl behuizing
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Aantal stellen 1 voudig
Kalbelinvoer Easy valve access
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal PP (polipropyleen)
SEBS
Lengte 76 mm
Height 54 mm
Width 76 mm
Depth 54 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Quality labels AENOR
NF
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,600 cm
Package 1 Width 5,400 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 69,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 789,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,482 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product