|
|
|
MUR37912
Mureva Styl - Opbouwdoos - 2 voudig verticaal - IP55 - Grijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Oppervlakte gemonteerde box
|
Bereik compatibiliteit
|
Behuizing
|
Kleurtint
|
Grijs (RAL 7016)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Aantal stellen
|
2 gangs vertical
|
Kalbelinvoer
|
Easy valve access
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
PP (polipropyleen)
SEBS
|
Afstand tussen middelpunten
|
71 mm
|
Lengte
|
76 mm
|
Height
|
54 mm
|
Width
|
147 mm
|
Depth
|
54 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Omgeving
Quality labels
|
AENOR
NF
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
120 g
|
Hoogte verpakking 1
|
5,4 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,6 cm
|
Lengte verpakking 1
|
14,8 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
5
|
Gewicht verpakking 2
|
692 g
|
Hoogte verpakking 2
|
17 cm
|
Breedte verpakking 2
|
9 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Type verpakking 3
|
S04
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
30
|
Gewicht verpakking 3
|
4,883 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
30 cm
|
Breedte verpakking 3
|
40 cm
|
Lengte verpakking 3
|
60 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|