Schneider-Electric
 
MUR39021 foto- Schneider-electric
MUR39021
Mureva Styl - Compleet - Wisselschakelaar - Opbouw - IP55 - Wit
EAN Code EAN Code: 
3606480789069
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Tuimelschakelaar
Product presentatie Compleet product
Technologietype Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars 1
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Aandrijver Tuimelaar
Nominale stroom 10 AX
Type last Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal SEBS
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Koper
Bevestigingsmethode Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 13 mm
Ingang kabel Easy valve access diameter: 6…20 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Height 76 mm
Width 76 mm
Diepte 64 mm
Projectiediepte 64 mm
Omgeving
Quality labels CE
EAC
AENOR
NF
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards EN 60669-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,3 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 121,6 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 16 cm
Package 2 Length 39,5 cm
Package 2 Weight 1,308 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 8,503 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product