Schneider-Electric
 
MUR39022 foto- Schneider-electric
MUR39022
Mureva Styl - Inzetstuk - Serieschakelaar - IP55 - Polarwit
EAN Code: 
3606480789250
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Tuimelschakelaar
Product presentatie Mechanisme:
Kleurtint White (RAL 9003)
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Oppervlak
Functie schakelaar Dubbele 2-wegs
Aandrijver Tuimelaar
Nominale stroom 10 AX
Type last Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal SEBS
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Koper
Bevestigingsmethode Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² for rigid cable(s)
1.5...2.5 mm² for stranded cable(s)
1.5...2.5 mm² for flexible cable(s)
Wire stripping length 13 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 40 mm
Omgeving
Quality labels CE
NF
EAC
AENOR
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standards EN 60669-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 59 g
Hoogte verpakking 1 4 cm
Breedte verpakking 1 7,1 cm
Lengte verpakking 1 7,1 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 681 g
Hoogte verpakking 2 16 cm
Breedte verpakking 2 8 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 60
Gewicht verpakking 3 4,921 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 40 cm
Lengte verpakking 3 60 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China