Schneider-Electric
 
MUR39024 foto- Schneider-electric
MUR39024
Mureva Styl - Inzetstuk - Wisselschakelaar - LED Controlelamp - IP55 - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
3606480789151
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva styl
Range Mureva styl
Product or component type Schakelaar
Aantal tuimelschakelaars 1
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Complementair
Product presentatie Mechanisme:
Technologietype Elektromechanisch
Montage apparaat Oppervlak
Verzonken
Aandrijver Tuimelaar
Type last Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC
Lokale signalering LED (blauw)
Led-stroomverbruik 0,15 mA bij 250 V
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
SEBS
Koper
Nominale stroom 10 AX
Wire stripping length 13 mm
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Bevestigingsmethode Met schroeven
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Breedte 71 mm
Hoogte 71 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Depth 40 mm
Omgeving
Quality labels AENOR
NF
EAC
CE
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standards EN 60669-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 55 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 16,2 cm
Package 2 Length 39,5 cm
Package 2 Weight 644 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 4,704 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist