|
|
|
MUR39101
Mureva Styl - Inbouwdoos - 2 voudig horizontaal - IP55 - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Product or component type
|
Bevestigingsframe
|
Bereik compatibiliteit
|
Mureva styl
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Installatierichting
|
Horizontaal
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
PC
|
Afstand tussen middelpunten
|
71 mm
|
Lengte
|
155 mm
|
Height
|
23 mm
|
Width
|
84 mm
|
Projectiediepte
|
19 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Quality labels
|
AENOR
NF
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,400 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
17,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
417,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,238 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|