|
|
|
MUR39205
Mureva Styl - Inzetstuk - Dubbele wip - Controlevenster - IP55 - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Mureva styl
|
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
Oppervlak
|
Functie schakelaar
|
1-polig 2-weg
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Nominale stroom
|
10 AX
|
Type last
|
Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
PC (polycarbonaat)
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Height
|
70 mm
|
Width
|
70 mm
|
Depth
|
14 mm
|
Omgeving
Quality labels
|
NF
AENOR
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Standards
|
EN 60669-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,1 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,1 cm
|
Package 1 Weight
|
20,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,6 cm
|
Package 2 Width
|
7,0 cm
|
Package 2 Length
|
39,0 cm
|
Package 2 Weight
|
287,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,544 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|