Schneider-Electric
 
MUR39914 foto- Schneider-electric
MUR39914
Mureva Styl - Opbouwdoos - 2 voudig horizontaal - IP55 - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
3606480789878
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Montagedoos
Bereik compatibiliteit Mureva Styl behuizing
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Aantal stellen 2 voudig horizontaal
Kalbelinvoer Easy valve access
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal PP (polipropyleen)
SEBS
Afstand tussen middelpunten 71 mm
Lengte 147 mm
Height 54 mm
Width 76 mm
Diepte 54 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Quality labels AENOR
NF
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,900 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 14,300 cm
Package 1 Weight 122,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 705,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,069 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product