Schneider-Electric
 
R9D54716 foto- Schneider-electric
R9D54716
Resi9 - Aardlekautomaat - 3P+N - 16A - B-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Resi9
Product name RESI9 RCBO
Product or component type Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Poles description 3P + N
Neutral position Links
Number of protected poles 3
[In] rated current 16 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code B
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Breaking capacity 6000 A AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Quality labels KEMA
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 400 V AC 50 Hz
Magnetische uitschakellimiet 3...5 x In
Technologie voor het uitschakelen van reststroom Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage 400 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Stroomstoot 250 A
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Connection pitch 9 mm tussen fase en nul
18 mm tussen fases
Aantal modules van 9 mm 10
Height 91 mm
Width 90 mm
Depth 70,5 mm
Net weight 500 g
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 7500 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 13 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 2 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection Ingebouwd
Omgeving
Standards EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 61009-1
IP-beschermingsgraad IP20
Pollution degree 2
Overvoltage category III
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 450,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,050 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.