|
|
|
R9D55720
Resi9 - Aardlekautomaat - 3P+N - 20A - C-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Resi9
|
Product name
|
RESI9 RCBO
|
Product or component type
|
Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
Poles description
|
3P + N
|
Neutral position
|
Links
|
Number of protected poles
|
3
|
[In] rated current
|
20 A
|
Network type
|
AC
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Curve code
|
C
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Breaking capacity
|
6000 A AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
|
Quality labels
|
KEMA
|
Complementair
Locatie eenheid in systeem
|
Vertrekker
|
Network frequency
|
50 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
400 V AC 50 Hz
|
Magnetische uitschakellimiet
|
5...10 x In
|
Technologie voor het uitschakelen van reststroom
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ui] rated insulation voltage
|
400 V
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Stroomstoot
|
250 A
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Connection pitch
|
9 mm tussen fase en nul
18 mm tussen fases
|
Aantal modules van 9 mm
|
10
|
Height
|
91 mm
|
Width
|
90 mm
|
Depth
|
72,5 mm
|
Net weight
|
500 g
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
7500 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
13 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
2 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Ingebouwd
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 61009-1
|
Heat dissipation
|
9,1 W
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2
|
Overvoltage category
|
III
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,8 cm
|
Package 1 Width
|
11,3 cm
|
Package 1 Length
|
12,6 cm
|
Package 1 Weight
|
567,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,513 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|