Schneider-Electric
 
R9P09610 foto- Schneider-electric
R9P09610
Resi9 - Installatieautomaat - 1P+N - 10A - B-Karakteristiek - 6000A
EAN Code EAN Code: 
3606481904911
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Resi9
Product or component type Miniatuur vermogensschakelaar
Device application Distributie
Poles description 1P + N
Number of protected poles 1
Neutral position Links
[In] rated current 10 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code B
Breaking capacity 6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Standards EN/IEC 60898-1
Quality labels KEMA
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 230 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet 3...5 x In AC
Limitation class 3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage 440 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 2
Height 81 mm
Width 18 mm
Depth 70,5 mm
Inbouwdiepte 44 mm
Net weight 110 g
Colour Wit (RAL 9003)
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 7500 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel met kopring
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel
Wire stripping length 13 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 2 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection Zonder
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Pollution degree 2 conform aan EN/IEC 60898-1
Overvoltage category III
Tropicalisation 2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,700 cm
Package 1 Width 7,100 cm
Package 1 Length 8,700 cm
Package 1 Weight 110,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 7,900 cm
Package 2 Width 9,400 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,394 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 17,208 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.