Schneider-Electric
 
R9PS240 foto- Schneider-electric
R9PS240
Resi9 - Hoofdschakelaar - 2P - 40A - 6000A
EAN Code EAN Code: 
3606481929433
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Resi9
Product or component type Lastscheider
Device application Controle
Poles description 2P
Utilisation category AC-22A conform aan IEC 60669-2-4
Standards EN/IEC 60669-2-4
Quality labels KEMA
IMQ
EAC
UA TR
Complementair
Ie toegekende bedrijfstroom 40 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 415 V AC 50/60 Hz
Network frequency 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen 6 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc 6 kA
Icw korte duurstroom 1500 A
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conforming to IEC 60669-2-4
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Connection pitch 18 mm tussen fases
Aantal modules van 9 mm 4
Hoogte 81 mm
Breedte 36 mm
Depth 70,5 mm
Net weight 154 g
Colour Wit (RAL 9003)
Mechanical durability 50000 cycles
Electrical durability 10000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...50 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 14 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 3,5 N.m boven- of onderkant
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Pollution degree 3
Tropicalisation 2
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 144,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 9,500 cm
Package 2 Length 22,300 cm
Package 2 Weight 916,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 11,521 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.