|
|
|
R9PS440
Resi9 - Hoofdschakelaar - 4P - 40A - 6000A
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Resi9
|
Product or component type
|
Lastscheider
|
Device application
|
Controle
|
Poles description
|
4P
|
Utilisation category
|
AC-22A conform aan IEC 60669-2-4
|
Standards
|
EN/IEC 60669-2-4
|
Quality labels
|
KEMA
EAC
|
Complementair
Ie toegekende bedrijfstroom
|
40 A bij 415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Icm onderbrekingsvermogen
|
6 kA
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
Inc 6 kA
|
Icw korte duurstroom
|
1500 A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conforming to IEC 60669-2-4
|
Heat dissipation
|
4,4 W
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Connection pitch
|
18 mm tussen fases
|
Aantal modules van 9 mm
|
8
|
Height
|
81 mm
|
Breedte
|
72 mm
|
Depth
|
70,5 mm
|
Net weight
|
309 g
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Mechanical durability
|
50000 cycles
|
Electrical durability
|
10000 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...50 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
3
|
Tropicalisation
|
2
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
289,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
9,400 cm
|
Package 2 Length
|
22,400 cm
|
Package 2 Weight
|
917,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,493 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|