|
|
|
R9R35240
Resi9 - Aardlekschakelaar - 2P - 40A - 6000A - 30mA - Type A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Resi9
|
Product or component type
|
Aardlekschakelaar
|
Poles description
|
2P
|
[In] rated current
|
40 A
|
Network type
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Im 500 A conform aan EN/IEC 61008
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
Inc 6 kA
|
Quality labels
|
KEMA
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ui] rated insulation voltage
|
440 V
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
On line thermische dissipatie
|
14,4 W
|
Stroomstoot
|
250 A
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Height
|
81 mm
|
Width
|
36 mm
|
Depth
|
73 mm
|
Net weight
|
190 g
|
Inbouwdiepte
|
44 mm
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
10000 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
15 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2
|
Overvoltage category
|
III
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-1
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
206,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,565 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|