Schneider-Electric
 
R9R35263 foto- Schneider-electric
R9R35263
Resi9 - Aardlekschakelaar - 2P - 63A - 6000A - 30mA - Type A
EAN Code EAN Code: 
3606481905116
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Resi9
Product or component type Aardlekschakelaar
Poles description 2P
[In] rated current 63 A
Network type AC
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Im 630 A conform aan EN/IEC 61008
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc 6 kA
Quality labels KEMA
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 230 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage 440 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Stroomstoot 250 A
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 4
Height 81 mm
Width 36 mm
Depth 73 mm
Net weight 190 g
Inbouwdiepte 44 mm
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 10000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 15 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 3,5 N.m boven- of onderkant
Omgeving
Standards EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP-beschermingsgraad IP20
Pollution degree 2
Overvoltage category III
Tropicalisation 2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…40 °C
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,4 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 214,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,96 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.