|
|
|
S520033
Odace - WCD - Zonder randaarde - Wit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Odace
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Type of packing
|
Verfafdekplaat
|
Number of terminals per pole
|
2
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P
|
Afdekkingstype
|
Met rolluik
|
Outlet standard deviation
|
Universeel
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50 Hz
|
Levensduur in cycli
|
5000 cycles
|
Elektrische levensduur
|
5000 cycles
|
Connections - terminals
|
Schroefklemmen
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor stijf kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor gestrengd kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
12 mm
|
Materiaal
|
ASA + PC: kap van het mechanisme
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Diepte
|
42,5 mm
|
Inbouwdiepte
|
26,5 mm
|
Net weight
|
0,041 kg
|
Weerstand chemische producten
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-5…50 °C
|
Doorslagvastheid
|
2000 V
|
Ambient air temperature for operation
|
5…35 °C
|
Standards
|
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
|
Productcertificaten
|
Aenor: 030/2210
LCIE: NF 603415A
NF
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP21 D
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,000 cm
|
Package 2 Width
|
37,000 cm
|
Package 2 Length
|
8,500 cm
|
Package 2 Weight
|
284,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,430 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|