Schneider-Electric
 
S520057 foto- Schneider-electric
S520057
Odace - WCD - Wit
EAN Code EAN Code: 
3606480316432
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Nummerstekkerbus 1
Type of packing Verfafdekplaat
Number of terminals per pole 2
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Afdekkingstype Met rolluik
Outlet standard deviation Schuko
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50 Hz
Levensduur in cycli 5000 cycles
Elektrische levensduur 5000 cycles
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1 x 1.5...2 x 4 mm² voor stijf kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor gestrengd kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 12 mm
Materiaal ASA + PC: kap van het mechanisme
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 47,3 mm
Inbouwdiepte 31,3 mm
Net weight 0,046 kg
Weerstand chemische producten Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Doorslagvastheid 2000 V
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
Productcertificaten Aenor: 030/2210
N
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,8 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 7,2 cm
Package 1 Weight 46,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,7 cm
Package 2 Width 17,8 cm
Package 2 Length 36,7 cm
Package 2 Weight 595,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 7,9 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
Cradle-to-Cradle
print Brons
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months