|
|
|
S520243
Odace - 3-standenschakelaar - Mechanische ventilatie - 1P - 6A - Wit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Odace
|
Product or component type
|
Schakelaar
|
Product presentatie
|
Mechanisme met kunststof bevestigingsframe
|
Device application
|
Fan
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Functie schakelaar
|
1-pole 2-way
|
Aantal tuimelschakelaars
|
3
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Kleurtint
|
White (RAL 9003)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Type of packing
|
Verfafdekplaat
|
Nominale stroom
|
6 AX at 250 V AC 50/60 Hz
|
Minimale belasting onderbrekingsvermogen
|
200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3
|
Levensduur in cycli
|
20000 cycles bij 5 In ON + In OFF
20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
|
Elektrische duurzaamheid
|
20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
20000 cycles bij 5 In ON + In OFF
|
Aantal aansluitklemmen
|
3 screwless terminals
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for stranded cable(s)
|
Draadstriplengte
|
12 mm
|
Materiaal
|
Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
45,5 mm
|
Inbouwdiepte
|
31,2 mm
|
Net weight
|
0,048 kg
|
Weerstand chemische producten
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-5…50 °C
|
Doorslagvastheid
|
2000 V
|
Ambient air temperature for operation
|
5…35 °C
|
Standards
|
2006/95/EEC
EN 60669-1
|
Productcertificaten
|
AENOR: 030/2237
LCIE: NF 604950
NF
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP21 D
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
54 g
|
Hoogte verpakking 1
|
4,8 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,5 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,5 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
5
|
Gewicht verpakking 2
|
356 g
|
Hoogte verpakking 2
|
5,8 cm
|
Breedte verpakking 2
|
9 cm
|
Lengte verpakking 2
|
37 cm
|
Type verpakking 3
|
S03
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
60
|
Gewicht verpakking 3
|
4,447 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
30 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|