Schneider-Electric
 
S520291 foto- Schneider-electric
S520291
Odace - Led-module - 0,15 mA - 250V AC - Blauw
EAN Code EAN Code: 
3606480319327
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Product or component type LED
Productspecifieke toepassing Reservelamp
Type of packing Verfafdekplaat
Complementair
Kleur lichtbron Blauw
Bestemming product Bevestigingsframe
Bevestigingsmethode Clip-in
Kleurtint Grijs (RAL 7030)
Temperatuurstijging 25°C
Stroomverbruik 0,15 mA
Number of cables 2
Materiaal PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Inbouwdiepte 12,5 mm
Net weight 0,001 kg
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…45 °C
Standards EN 60669-1
2006/95/EEC
Productcertificaten LCIE: NF 619318A
N
NF
Milieu-eigenschappen Benzine
Olie
Ruitenreiniger vloeistof
UV-bestendig
Bleekmiddel
Alcohol
Vloeibare zeep
Aceton
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 9 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,5 cm
Package 2 Width 7,8 cm
Package 2 Length 9,6 cm
Package 2 Weight 77 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 190
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,368 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months