Schneider-Electric
 
S520471 foto- Schneider-electric
S520471
Odace - Data-uitgang - 1-voudig - RJ45 - CAT5 - UTP - Wit
EAN Code EAN Code: 
3606480319143
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Product or component type Dataconnector
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Type datastekkerbus RJ45 8 contacten Cat.5 <= 100 MHz
Type of packing Verfafdekplaat
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Nummerstekkerbus 1
Draadordening Unshielded twisted pair (UTP)
Type afschermklem UTP
Compatibiliteit product Infraplus
Actassi s-one
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Connections - terminals IDC
Aantal terminals 1
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 41,7 mm
Inbouwdiepte 25,7 mm
Net weight 0,037 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards ISO/IEC 11801
TIA/EIA-568
NL 50173-1
TIA/EIA-568-A-5
IEC 60603-7
IEC 60603-7-3
IP-beschermingsgraad IP21
IK-beschermingsgraad IK04
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 37,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 18,000 cm
Package 2 Width 37,000 cm
Package 2 Length 5,800 cm
Package 2 Weight 490,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,681 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months