|
|
|
S520512
Odace - Draaidimmer - 4-400 VA - Wit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Odace
|
Product or component type
|
Dimmer
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Device application
|
Resistive load
Inductive load
Capacitive load
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Type of packing
|
Verfafdekplaat
|
Bijkomende informatie
|
2-wire connection
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Functie schakelaar
|
1-polig 2-weg
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Bediening dimmer
|
Druktype draaiknop
|
Type last
|
230 V AC gloeilamp: 4...400 W
230 V AC halogeenlamp: 4...400 W
LED lamp: 4...200 VA
LED lamp: 4...40 VA
Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: 4...400 VA
Halogeenlamp lage spanning met ferromagnetische transformator: 4...400 VA
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC 50 Hz
|
Type bescherming
|
Bescherming stroomonderbreker
|
Aantal aansluitklemmen
|
4 schroefklemmen
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor vast kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
8 mm
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Diepte
|
49,5 mm
|
Inbouwdiepte
|
29,3 mm
|
Weerstand chemische producten
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-5…50 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
5…35 °C
|
Standards
|
EN 60669-2-1
2004/108/EC
2006/95/EEC
|
IK-beschermingsgraad
|
IK02
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
156,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,121 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|