Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC 50 Hz
|
Type bescherming
|
Beveiliging met zekering
|
Detectiezone beweging
|
10 x 20 m (PIR-montagehoogte 1,2 m)
|
Detectiezone aanwezigheid
|
10 x 18 m (PIR-montagehoogte 1,2 m)
|
Detectiehoek
|
112°
|
Selectiemodi
|
M: manueel
A: automatisch
|
Instelling lichtsterkte
|
5…1000 lux
|
Tijdvertraging
|
5 s...20 min
|
Tijdvertraging bereik
|
5 s...20 min
|
Bedradingsconfiguratie
|
2-dradig
|
Aantal parallel geschakelde pennen
|
40 W for 1 PIR in parallel
50 W for 2 PIR in parallel
80 W for 3 PIR in parallel
|
Aangesloten hulpelementen
|
Maximaal 3 detectoren in parallel voor een belasting
|
Aantal aansluitklemmen
|
2 schroefklemmen
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for solid cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for stranded cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
|
Draadstriplengte
|
8 mm
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centrale plaat
PA6: inlay
PC (polycarbonate) GF10: technical cover
PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
Met klauwen
|
Montagehoogte
|
1…1,4 m
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
50,3 mm
|
Inbouwdiepte
|
32 mm
|
Net weight
|
0,0822 kg
|
Weerstand chemische producten
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|