Schneider-Electric
 
S520802 foto- Schneider-electric
S520802
Odace - Afdekraam - Touch - 1-voudig - Kunststof - Wit - Witte rand
EAN Code EAN Code: 
3606480318511
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Beschermde naam Touch
Product or component type Afdekframe
Aantal stellen 1 voudig
Type stroomonderbreker Single
Type of packing Flow-pack
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Clip-in
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: decoratief frame
Height 85 mm
Width 85 mm
Diepte 10 mm
Net weight 0,01503 kg
Weerstand chemische producten Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…45 °C
Standards 2006/95/EEC
NF C 61-314
EN 60669-1
NBN C 61-112-1
UNE 20315-1-1
Productcertificaten Aenor: 030/2205
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 603415A
N
NF
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 16,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,200 cm
Package 2 Width 18,700 cm
Package 2 Length 13,000 cm
Package 2 Weight 388,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 7,769 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months