Schneider-Electric
 
S520804 foto- Schneider-electric
S520804
Odace - Afdekraam - Touch - 2-voudig - Kunststof - Wit - Witte rand
EAN Code EAN Code: 
3606480318528
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Beschermde naam Touch
Product or component type Afdekframe
Aantal stellen 2 voudig
Installatierichting Horizontaal/verticaal
Afstand tussen middelpunten 71 mm
Type stroomonderbreker Dubbel
Type of packing Flow-pack
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Clip-in
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: decoratief frame
Height 85 mm
Width 156 mm
Depth 10 mm
Net weight 0,0255 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…45 °C
Standards NBN C 61-112-1
NF C 61-314
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
Productcertificaten Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,200 cm
Package 2 Width 18,700 cm
Package 2 Length 13,000 cm
Package 2 Weight 345,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,977 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months