Schneider-Electric
 
S520804U foto- Schneider-electric
S520804U
Odace - Afdekraam - Touch - 2-voudig - Leisteen - Antraciet - Witte rand
EAN Code EAN Code: 
3606480320705
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Beschermde naam Touch
Product or component type Afdekframe
Aantal stellen 2 voudig
Installatierichting Horizontaal/verticaal
Afstand tussen middelpunten 71 mm
Type stroomonderbreker Dubbel
Type of packing Flow-pack
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Clip-in
Kleurtint Steenzee
Zijkleur Wit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking Natuursteen
Materiaal Steen: fineer
PC (polycarbonaat): decoratief frame
Hoogte 85 mm
Breedte 156 mm
Depth 10 mm
Net weight 0,04 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…45 °C
Standards NBN C 61-112-1
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
2006/95/EEC
Productcertificaten Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 36,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 9,0 cm
Package 2 Width 37,0 cm
Package 2 Length 5,8 cm
Package 2 Weight 239,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,314 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content 38
contractuele waarborg
Garantie 18 months