Schneider-Electric
 
S530033 foto- Schneider-electric
S530033
Odace - WCD - Zonder randaarde - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480386244
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Nummerstekkerbus 1
Type of packing Verfafdekplaat
Aantal aansluitklemmen per pool 2
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Configuratie polen stopcontact 2P
Afdekkingstype Met rolluik
Outlet standard deviation Universeel
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Aluminium
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50 Hz
Levensduur in cycli 5000 cycles
Elektrische levensduur 5000 cycles
Connections - terminals Schroefklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1 x 1.5...2 x 4 mm² voor stijf kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor gestrengd kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 12 mm
Materiaal ASA + PC: kap van het mechanisme
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 42,7 mm
Inbouwdiepte 26,7 mm
Net weight 0,041 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Doorslagvastheid 2000 V
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards NF C 61-314
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
Productcertificaten Aenor: 030/2210
LCIE: NF 603415A
NF
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 42 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6 cm
Package 2 Width 37 cm
Package 2 Length 8,5 cm
Package 2 Weight 283 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 7,561 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content 55
contractuele waarborg
Garantie 18 months