Schneider-Electric
 
S530057 foto- Schneider-electric
S530057
Odace - WCD - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480386268
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Nummerstekkerbus 1
Type of packing Verfafdekplaat
Aantal aansluitklemmen per pool 2
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Afdekkingstype Met rolluik
Outlet standard deviation Schuko
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Aluminium
Oppervlakte afwerking Mat
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50 Hz
Levensduur in cycli 5000 cycles
Elektrische levensduur 5000 cycles
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1 x 1.5...2 x 4 mm² voor stijf kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor gestrengd kabel(s)
1 x 1.5...2 x 4 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 12 mm
Materiaal ASA + PC: kap van het mechanisme
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 47,3 mm
Inbouwdiepte 31,3 mm
Net weight 0,046 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Doorslagvastheid 2000 V
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
Productcertificaten Aenor: 030/2210
N
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 46,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 18,0 cm
Package 2 Width 37,0 cm
Package 2 Length 5,8 cm
Package 2 Weight 580,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,94 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content 54
contractuele waarborg
Garantie 18 months